Danfoss logo
SL333

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TM-1, Plaatide arv: 150

079U8194

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL333TM-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-150_2_25_S1_4F100
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaatide arv150
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL333TM-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse suurus 1DN100
Ühenduse suurus 2DN100
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal323 Kilogram
Netokaal262.055 Kilogram
Volume988 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425154256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm