Danfoss logo
SL333_L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TL-1, Plaatide arv: 230

079U8166

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL333TL-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-230_2_25_S1_4F100
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaatide arv230
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL333TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse suurus 1DN100
Ühenduse suurus 2DN100
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal435 Kilogram
Netokaal366.342 Kilogram
Volume1164.8 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425153976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm