Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TL-1, Plaatide arv: 130
079U8156
25 bar, Jootematerjal: Vask
079U8156
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kategooria | IV |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 1181 mm |
| Kogulaius [mm] | 474 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | SL333TL-1-130_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-130_2_25_S1_4F100 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | TL |
| Plaatide arv | 130 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 239 mm |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | SL333TL-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse pikkus 1, mm | 0 mm |
| Ühenduse pikkus 2, mm | 0 mm |
| Ühenduse suurus 1 | DN100 |
| Ühenduse suurus 2 | DN100 |
| Ühenduse tüüp 1 | FLANGE |
| Ühenduse tüüp 2 | FLANGE |
| Vedelikurühm | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 863 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 863 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 286 Kilogram |
| Netokaal | 234.342 Kilogram |
| Volume | 769.6 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425153877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |