Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL222TL-1, Plaatide arv: 120

079U3926

16 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIV
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]933 mm
Kogulaius [mm]424 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTL
Plaatide arv120
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]205 mm
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]16 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL222TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse pikkus 1, mm50 mm
Ühenduse pikkus 2, mm50 mm
Ühenduse suurus 1DN80
Ühenduse suurus 2DN80
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal202.747 Kilogram
Netokaal143.827 Kilogram
Volume691.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425189265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm