Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL222TL-1, Plaatide arv: 80

079U3837

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIV
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]933 mm
Kogulaius [mm]424 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterTL
Plaatide arv80
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]205 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]623.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL222TL-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm0 mm
Ühenduse pikkus 2, mm0 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]0 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]0 mm
Ühenduse suurus 1DN80
Ühenduse suurus 2DN80
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal164 Kilogram
Netokaal111.57 Kilogram
Volume710.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425165764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm