Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL222TL-1, Plaatide arv: 70

079U3836

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIV
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]933 mm
Kogulaius [mm]424 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL222TL-1-70_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222-BR25-70-TL 0.4mm-SS316-C
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterTL
Plaatide arv70
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]205 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]623.0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL222TL-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]0 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]0 mm
Ühenduse suurus 1DN80
Ühenduse suurus 2DN80
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal129 Kilogram
Netokaal103.231 Kilogram
Volume566.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425165757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm