Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL222TL-1, Plaatide arv: 30
079U3832
25 bar, Jootematerjal: Vask
079U3832
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
| Jootematerjal | Vask |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | SL222TL-1-30_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-30_2_25_S1_4F80 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaatide arv | 30 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | SL222TL-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Ühenduse suurus 1 | DN80 |
| Ühenduse suurus 2 | DN80 |
| Ühenduse tüüp 1 | FLANGE |
| Ühenduse tüüp 2 | FLANGE |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 113.5 Kilogram |
| Netokaal | 69.871 Kilogram |
| Volume | 374.4 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |