Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL222TL-1, Plaatide arv: 20

079U3831

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaatide arv20
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL222TL-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse suurus 1DN80
Ühenduse suurus 2DN80
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal103 Kilogram
Netokaal61.531 Kilogram
Volume369.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm