Danfoss logo
Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TL-2, Plaatide arv: 140-product-details

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TL-2, Plaatide arv: 140

079U7215

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]611 mm
Kogulaius [mm]241 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL140TL-2-140/2_2_25_S21_6B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-2-140/2_2_25_S21_6B2,5
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterTL
Plaatide arv140
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]150 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]520.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL140TL-2
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm30 mm
Ühenduse pikkus 2, mm30 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]30 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]30 mm
Ühenduse suurus 12 1/2
Ühenduse suurus 22 1/2
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R
ÜhendusstandardISO 7
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal118 Kilogram
Netokaal80.884 Kilogram
Volume360 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425226786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm