Danfoss logo
Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TK-2, Plaatide arv: 90-product-details

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TK-2, Plaatide arv: 90

079U7182

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv2
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]611 mm
Kogulaius [mm]241 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL140TK-2-90/2_2_25_S21_6B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-2-90/2_2_25_S21_6B2,5
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterTK
Plaatide arv90
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]150 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]520.0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL140TK-2
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]30 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]30 mm
Ühenduse suurus 12 1/2
Ühenduse suurus 22 1/2
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R
ÜhendusstandardISO 7
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal76 Kilogram
Netokaal56.095 Kilogram
Volume261.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425226915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm