Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TL-1, Plaatide arv: 20
079U6678
25 bar, Jootematerjal: Vask
079U6678
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kategooria | III |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 611 mm |
| Kogulaius [mm] | 241 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | SL140TL-1-20_2_25_S1_4N2 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-20_2_25_S1_4N2 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | TL |
| Plaatide arv | 20 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 150 mm |
| Product line | 31 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | SL140TL-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Ühenduse pikkus 1, mm | 41 mm |
| Ühenduse pikkus 2, mm | 41 mm |
| Ühenduse suurus 1 | 2 |
| Ühenduse suurus 2 | 2 |
| Ühenduse tüüp 1 | NPT |
| Ühenduse tüüp 2 | NPT |
| Vedelikurühm | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 39.584 Kilogram |
| Netokaal | 20.001 Kilogram |
| Volume | 163.2 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425178672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |