Danfoss logo
SL140-Front

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TM-1, Plaatide arv: 90

079U6222

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]611 mm
Kogulaius [mm]241 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL140TM-1-90_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-90_2_25_S1_4N2,5
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTM
Plaatide arv90
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]150 mm
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL140TM-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse pikkus 1, mm41 mm
Ühenduse pikkus 2, mm41 mm
Ühenduse suurus 12 1/2
Ühenduse suurus 22 1/2
Ühenduse tüüp 1NPT
Ühenduse tüüp 2NPT
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal81.505 Kilogram
Netokaal56.312 Kilogram
Volume254.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425169632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm