Danfoss logo
Sl140_Right

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TL-1, Plaatide arv: 80

079U6200

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]611 mm
Kogulaius [mm]241 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL140TL-1-80_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-80_2_25_S1_4N2,5
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTL
Plaatide arv80
Plate material no.1.4404
Iseloomulik
Väärtus
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]150 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL140TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse suurus 12 1/2
Ühenduse suurus 22 1/2
Ühenduse tüüp 1NPT
Ühenduse tüüp 2NPT
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal75.286 Kilogram
Netokaal50.093 Kilogram
Volume254.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425168819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm