Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TM-1, Plaatide arv: 150

079U6165

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]611 mm
Kogulaius [mm]241 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTM
Plaatide arv150
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]150 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL140TM-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm30 mm
Ühenduse pikkus 2, mm30 mm
Ühenduse suurus 12 1/2
Ühenduse suurus 22 1/2
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R
ÜhendusstandardISO 7
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal100 Kilogram
Netokaal88.048 Kilogram
Volume283.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425169311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm