Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TM-1, Plaatide arv: 30
079U6082
34 bar, Jootematerjal: Vask
079U6082
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | SL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaatide arv | 30 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 34 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | SL140TM-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Ühenduse suurus 1 | 2 1/2 |
| Ühenduse suurus 2 | 2 1/2 |
| Ühenduse tüüp 1 | R |
| Ühenduse tüüp 2 | R |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 48.5 Kilogram |
| Netokaal | 32.34 Kilogram |
| Volume | 163.2 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157387 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |