Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TL-1, Number of plates: 70

079U6071

30 bar, Brazing material: Copper

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]611 mm
Kogulaius [mm]241 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
Material DescriptionSL140TL-1-70_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-70_2_30_S1_4N2,5
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterTL
Plaatide arv70
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]150 mm
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]30 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]30 bar
Toote nimetusBrazed plate heat exchanger
Toote tüüpSL140TL-1
TooterühmHeat exchangers
Ühenduse pikkus 1, mm45 mm
Ühenduse pikkus 2, mm45 mm
Ühenduse suurus 12 1/2
Ühenduse suurus 22 1/2
Ühenduse tüüp 1NPT
Ühenduse tüüp 2NPT
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal72 Kilogram
Netokaal52.373 Kilogram
Volume187.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425168765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm