Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TK-1
079U6054
079U6054
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
| Material Description | SL140TK-1-120_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-120_2_34_S1_4B2,5 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | SL140TK-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 110.141 Kilogram |
| Netokaal | 79.348 Kilogram |
| Volume | 345.6 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162619 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |