Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TM-1
079U6023
079U6023
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
| Material Description | SL140TM-1-20_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-20_2_34_S1_4B2,5 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | SL140TM-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 42.5 Kilogram |
| Netokaal | 27.09 Kilogram |
| Volume | 163.2 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163203 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |