Danfoss logo
Sl140_Right

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TL-1, Plaatide arv: 200

079U6020

34 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaatide arv200
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]34 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL140TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse suurus 12 1/2
Ühenduse suurus 22 1/2
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal140 Kilogram
Netokaal119.181 Kilogram
Volume508.8 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425162992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm