Danfoss logo
Sl140_Right

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TL-1, Plaatide arv: 20

079L0872

30 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]611 mm
Kogulaius [mm]241 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTL
Plaatide arv20
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]150 mm
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]30 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]30 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL140TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse pikkus 1, mm41 mm
Ühenduse pikkus 2, mm41 mm
Ühenduse suurus 12 1/2
Ühenduse suurus 22 1/2
Ühenduse tüüp 1NPT
Ühenduse tüüp 2NPT
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal46.253 Kilogram
Netokaal26.66 Kilogram
Volume163.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425216640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm