Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Andmete salvestamine: ≥2 GB, M-bus moodul, Juhtmevaba M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)

014U1617

Smart metering data concentrators and repeaters
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoCollect

Soovitatav asendamine: 014U1603

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AMR-i tüüpNutikas arvestiandmete kontsentraator
AndmesideliidesedEthernet
Andmete salvestamine≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
GSM/
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusSmart metering data concentrators and repeaters
Iseloomulik
Väärtus
KonfiguratsioonTäielik kaugjuhtimine LAN- või WAN-ühenduse (Internet) kaudu
Liidese mooduli pesa 2Juhtmevaba M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-WM-2-500
Näiduvõime [m]500 m
PaigaldamineDIN latt, 3 seadet
Product line08
REACHi kandidaatainete loendNo
ToiteallikasEi, tuleb lisada lisavarustusest
Toote tüüpSonoCollect 111
TooterühmMeter reading / meter system

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.4 Kilogram
Netokaal0.2 Kilogram
Volume2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424505776
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens