SonoCollect 111, Ethernet, Andmete salvestamine: ≥2 GB, M-bus moodul, Juhtmevaba M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
014U1616
Smart metering data concentrators and repeaters
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoCollect
Soovitatav asendamine: 014U1603
014U1616
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| AMR-i tüüp | Nutikas arvestiandmete kontsentraator |
| Andmesideliidesed | Ethernet |
| Andmete salvestamine | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| GSM | / |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Smart metering data concentrators and repeaters |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Konfiguratsioon | Täielik kaugjuhtimine LAN- või WAN-ühenduse (Internet) kaudu |
| Liidese mooduli pesa 2 | Juhtmevaba M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan) |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-WM-500 |
| Näiduvõime [m] | 500 m |
| Paigaldamine | DIN latt, 3 seadet |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toiteallikas | Ei, tuleb lisada lisavarustusest |
| Toote tüüp | SonoCollect 111 |
| Tooterühm | Meter reading / meter system |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.4 Kilogram |
| Netokaal | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505769 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |