SonoCollect 110, Ethernet, Andmete salvestamine: ≥2 GB, M-bus moodul, Juhtmevaba M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
014U1611
Nutikate soojusarvestite näitude kogumine ja edastamine
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoCollect
Soovitatav asendamine: 014U1605
014U1611
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| AMR-i tüüp | Nutikas arvestiandmete kontsentraator |
| Andmesideliidesed | Ethernet |
| Andmete salvestamine | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| GSM | Valikuline, väline antenn SMA-liidese kaudu, mini-SIM-kaardi pesa |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Nutikate soojusarvestite näitude kogumine ja edastamine |
| Konfiguratsioon | Täielik kaugjuhtimine LAN- või WAN-ühenduse (Internet) kaudu |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Liidese mooduli pesa 2 | Juhtmevaba M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan) |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
| Material Description | SonoCollect 110 G-WM-60 |
| Näiduvõime [m] | 80 m |
| Paigaldamine | DIN latt, 4 seadet |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadme etikett | Yes |
| Toiteallikas | Sisseehitatud |
| Toote tüüp | SonoCollect 110 |
| Tooterühm | Meter reading / meter system |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.386 Kilogram |
| Netokaal | 0.22 Kilogram |
| Volume | 2.007 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954990 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |