Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Andmete salvestamine: ≥2 GB, M-bus moodul

014U1600

Nutikate soojusarvestite näitude kogumine ja edastamine
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoCollect

Soovitatav asendamine: 014U1602

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AMR-i tüüpNutikas arvestiandmete kontsentraator
AndmesideliidesedEthernet
Andmete salvestamine≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
GSM/
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusNutikate soojusarvestite näitude kogumine ja edastamine
Iseloomulik
Väärtus
KonfiguratsioonTäielik kaugjuhtimine LAN- või WAN-ühenduse (Internet) kaudu
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Material DescriptionSonoCollect 110 E-M-80
Näiduvõime [m]80 m
PaigaldamineDIN latt, 4 seadet
Product line08
REACHi kandidaatainete loendNo
ToiteallikasSisseehitatud
Toote tüüpSonoCollect 110
TooterühmMeter reading / meter system

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.258 Kilogram
Netokaal0.19 Kilogram
Volume2.007 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104522159
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens