SonoRepeat, Ethernet, Andmete salvestamine: ≥2 GB, M-bus moodul
014U1633
Nutikate soojusarvestite näitude kogumine ja edastamine
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Mõõdiku näit/süsteem
014U1633
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| AMR-i tüüp | Nutikas arvestiandmete kontsentraator |
| Andmesideliidesed | Ethernet |
| Andmete salvestamine | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| GSM | / |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Nutikate soojusarvestite näitude kogumine ja edastamine |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Konfiguratsioon | Täielik kaugjuhtimine LAN- või WAN-ühenduse (Internet) kaudu |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
| Material Description | SonoRepeat 111 MR-500 |
| Näiduvõime [m] | 500 m |
| Paigaldamine | DIN latt, 3 seadet |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toiteallikas | Ei, tuleb lisada lisavarustusest |
| Toote tüüp | SonoRepeat |
| Tooterühm | Meter reading / meter system |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.207 Kilogram |
| Netokaal | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2.041 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996372 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |