Energiaarvestid, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/h]: 7600, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund
187F4525
Flow meter for utility applications
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sono 3500CT
187F4525
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.050 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.050 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tööiga [aastates] | 6 yr |
| Aku tüüp või nimi | D Lithium |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dünaamiline ulatus | 1:100 |
| EEE-klassifikatsioon | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | Kahe impulsiga väljund |
| Kaal aku kohta | 50 g |
| Kaitseklass | IP67 |
| Kinnitusasutus | MID |
| Kirjeldus | Flow meter for utility applications |
| Läbimõõt [mm] | 800 mm |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
| Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse] | 100.0 l/pulse |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | SONO3500CT Qp 7600 DN800 PN25 100 L/p |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 7600.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIPi kausta tootenimi | SONO 3500 CT 1 |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Soojuskandja | Küttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035 |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 115 V |
| Toitepinge tüüp | võrgutoiteseade |
| Toote tüüp | SONO 3500CT |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ühenduse tüüp | Äärik/kaugversioon |
| Ümbritseva keskkonna klass | E2/M1 |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 525.5 Kilogram |
| Netokaal | 495.5 Kilogram |
| Volume | 1974 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |