Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiaarvestid, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund

187F4516

Flow meter for utility applications
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sono 3500CT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.050
1 primaarpooluse kogukaal kg0.050
Aku kogus1
Aku tööiga [aastates]6 yr
Aku tüüp või nimiD Lithium
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga väljund
Kaal aku kohta50 g
KaitseklassIP67
KinnitusasutusMID
KirjeldusFlow meter for utility applications
Läbimõõt [mm]200 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-40 °C
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]10.0 l/pulse
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionSONO3500CT Qp 500 DN200 PN40 10 L/p
Nimirõhk [bar]40 bar
Product line08
qp [m³/h]500.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
SCIPi kausta tootenimiSONO 3500 CT 1
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaKüttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]115 V
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpSONO 3500CT
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse tüüpÄärik/kaugversioon
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal54.5 Kilogram
Netokaal39.5 Kilogram
Volume283.05 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428648646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm