Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiaarvestid, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 300, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund

187F4515

Flow meter for utility applications
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sono 3500CT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.050
1 primaarpooluse kogukaal kg0.050
Aku kogus1
Aku tööiga [aastates]6 yr
Aku tüüp või nimiD Lithium
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga väljund
Kaal aku kohta50 g
KaitseklassIP67
KinnitusasutusMID
KirjeldusFlow meter for utility applications
Läbimõõt [mm]150 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-40 °C
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]2.5 l/pulse
Material DescriptionSONO3500CT Qp 300 DN150 PN40 2.5 L/p
Iseloomulik
Väärtus
Nimirõhk [bar]40 bar
Product line08
qp [m³/h]300.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIPi kausta tootenimiSONO 3500 CT Qp 100-500
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaKüttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]115 V
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpSONO 3500CT
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse tüüpÄärik/kaugversioon
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal52.5 Kilogram
Netokaal29.5 Kilogram
Volume277.236 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428648639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm