Energiaarvestid, SONO 3500CT, 1200 mm, qp [m³/h]: 9000, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund
187F3594
Energiaarvesti suurtele tarbijatele
187F3594
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | Kahe impulsiga väljund |
| Kirjeldus | Energiaarvesti suurtele tarbijatele |
| Läbimõõt [mm] | 1200 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | 7ME3411‐5UC31‐6ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 9000.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toitepinge tüüp | võrgutoiteseade |
| Toote tüüp | SONO 3500CT |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 860 Kilogram |
| Netokaal | 860 Kilogram |
| Volume | 3741.31 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541442 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |