Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiaarvestid, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/h]: 6000, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund

187F3593

Energiaarvesti suurtele tarbijatele

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga väljund
KirjeldusEnergiaarvesti suurtele tarbijatele
Läbimõõt [mm]1000 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material Description7ME3411‐5LC31‐6ER2
Product line08
qp [m³/h]6000.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpSONO 3500CT
TooterühmEnergiaarvestid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal594 Kilogram
Netokaal594 Kilogram
Volume2508.43 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428541435
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens