Energiaarvestid, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 400, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund
187F3569
Energiaarvesti suurtele tarbijatele
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sono 3500CT
187F3569
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | Kahe impulsiga väljund |
| Kirjeldus | Energiaarvesti suurtele tarbijatele |
| Läbimõõt [mm] | 250 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | 7ME3411‐2LC01‐4ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 400.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toitepinge tüüp | võrgutoiteseade |
| Toote tüüp | SONO 3500CT |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 60 Kilogram |
| Netokaal | 60 Kilogram |
| Volume | 156.13 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541206 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |