Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiaarvestid, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 1900, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund

187F3557

Energiaarvesti suurtele tarbijatele
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sono 3500CT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.050
1 primaarpooluse kogukaal kg0.050
Aku kogus1
Aku tööiga [aastates]6 yr
Aku tüüp või nimiD Lithium
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]10.0 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga väljund
Kaal aku kohta50 g
KaitseklassIP67
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergiaarvesti suurtele tarbijatele
Läbimõõt [mm]400 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-40 °C
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]50.0 l/pulse
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1900 DN400 PN16 50 L/p
Nimirõhk [bar]16 bar
Product line08
qp [m³/h]1900.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrbfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIPi kausta tootenimiSONO 3500 CT
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaKüttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]115 V
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpSONO 3500CT
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse tüüpÄärik/kaugversioon
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal146.5 Kilogram
Netokaal131 Kilogram
Volume436.978 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428980111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm