Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiaarvestid, SONO 3500CT, 700 mm, qp [m³/h]: 5800, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund

187F3540

Energiaarvesti suurtele tarbijatele

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.090
1 primaarpooluse kogukaal kg0.090
Aku kogus1
Aku tööiga [aastates]6.0 yr
Aku tüüp või nimiD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga väljund
Kaal aku kohta50 g
KaitseklassIP67
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergiaarvesti suurtele tarbijatele
Läbimõõt [mm]700 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-40 °C
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]100.0 l/pulse
Material DescriptionSONO3500CT Qp 5800 DN700 PN16 100 L/p
Iseloomulik
Väärtus
Nimirõhk [bar]16 bar
Product line08
qp [m³/h]5800.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrbfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIPi kausta tootenimiSONO 3500 CT
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaKüttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]115 V
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpSONO 3500CT
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse tüüpÄärik / kompaktne versioon
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal321 Kilogram
Netokaal321 Kilogram
Volume1142.512 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428979993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm