Energiaarvestid, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund
187F3530
Energiaarvesti suurtele tarbijatele
187F3530
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.090 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.090 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tööiga [aastates] | 6.0 yr |
| Aku tüüp või nimi | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dünaamiline ulatus | 1:100 |
| EEE-klassifikatsioon | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | Kahe impulsiga väljund |
| Kaal aku kohta | 6 g |
| Kaitseklass | IP67 |
| Kinnitusasutus | MID |
| Kirjeldus | Energiaarvesti suurtele tarbijatele |
| Läbimõõt [mm] | 100 mm |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
| Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse] | 2.5 l/pulse |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN16 2.5 L/p |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIPi kausta tootenimi | SONO 3500 CT |
| Seadme etikett | Yes |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Soojuskandja | Küttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035 |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 115 V |
| Toitepinge tüüp | võrgutoiteseade |
| Toote tüüp | SONO 3500CT |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ühenduse tüüp | Äärik / kompaktne versioon |
| Ümbritseva keskkonna klass | E2/M1 |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 20.6 Kilogram |
| Netokaal | 16.5 Kilogram |
| Volume | 125.843 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428978644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |