Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiaarvestid, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 560, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund

187F3519

Energiaarvesti suurtele tarbijatele

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga väljund
KirjeldusEnergiaarvesti suurtele tarbijatele
Läbimõõt [mm]300 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material Description7ME3411-2QD31-4ER2
Product line08
qp [m³/h]560.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpSONO 3500CT
TooterühmEnergiaarvestid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal81 Kilogram
Netokaal81 Kilogram
Volume163.493 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428541091
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens