Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiaarvestid, SONO 3500CT, 900 mm, qp [m³/h]: 5000, Küte ja jahutus, võrgutoiteseade, Kahe impulsiga väljund

187F3512

Energiaarvesti suurtele tarbijatele
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sono 3500CT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideKahe impulsiga väljund
KirjeldusEnergiaarvesti suurtele tarbijatele
Läbimõõt [mm]900 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material Description7ME3411‐5CD01‐6ER2
Product line08
qp [m³/h]5000.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Toitepinge tüüpvõrgutoiteseade
Toote tüüpSONO 3500CT
TooterühmEnergiaarvestid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal835 Kilogram
Netokaal835 Kilogram
Volume2160.55 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428541039
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens