Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiaarvestid, SonoSelect 10, qp [m³/h]: 3.5, Küte, patarei 2 x AA, Raadio OMS 868,95 MHz

014U0135

Energiaarvestid elamutele
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoSelect 10

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.018
1 primaarpooluse kogukaal kg0.036
2 Sekundaarpoole aku kaal kg0.010
2 sekundaarpoole aku kogukaal kg0.010
Aku kaal sekundaarpoolel10 g
Aku kogus2
Aku pinge sekundaarpoolel3.6 V
Aku tööiga [aastates]16.0 yr
Aku tüüp või nimiAA Lithium (ER14505)
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EnergiaühikkWh (0 kohta pärast koma)
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]95 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]5 °C
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideNo integrated communication
Kaabli isolatsioonimaterjalPUR
Kaal aku kohta18 g
Kaitseklass, arvestiIP65
Kasutuselevõtu tööriistSonoApp
KinnitusasutusSertifikaadi jõustumine
KirjeldusEnergiaarvestid elamutele
Korpuse värvRAL 9010 valge
Kvs-väärtused [m³/h]9.71 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1Raadio OMS 868,95 MHz
Logisalvestuse intervall [Month]1 mo
Logisalvestuse kestus [Month]24 mo
Material DescriptionDN25S,qp3.5,260,H,EU,GJ,Radio+PI
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldamineToide
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
RakendusKüte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIPi kausta tootenimiUltrasonic Pathfinder
Sekundaarpoole aku Akude arv1
Sekundaarpooluse tüüp või nimi0,5 AA Lithium
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaVee kvaliteet, pH 7–9,5
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
Soojuskandjaga kokkupuutuv materjalMessingandur
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Max]105 °C
Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Min]0 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]1.5 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 1000
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max]90.00 K
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min]3.00 K
Toitepinge tüüppatarei 2 x AA
Toote tüüpSonoSelect 10
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 1 1/4 B
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE1 / M2
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]95 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.4 Kilogram
Netokaal1.1 Kilogram
Volume2.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425128813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm