Energiaarvestid, SonoSelect 10, qp [m³/h]: 0.6, Küte, patarei 2 x AA, Raadio OMS 868,95 MHz
014U0070
Energiaarvestid elamutele
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoSelect 10
Soovitatav asendamine: 014U0068
014U0070
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.018 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.036 |
| 2 Sekundaarpoole aku kaal kg | 0.010 |
| 2 sekundaarpoole aku kogukaal kg | 0.010 |
| Aku kaal sekundaarpoolel | 10 g |
| Aku kogus | 2 |
| Aku pinge sekundaarpoolel | 3.6 V |
| Aku tööiga [aastates] | 16.0 yr |
| Aku tüüp või nimi | AA Lithium (ER14505) |
| Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] | 1.5 m |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiaühik | kWh (0 kohta pärast koma) |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] | 95 °C |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] | 5 °C |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | No integrated communication |
| Kaabli isolatsioonimaterjal | PUR |
| Kaal aku kohta | 18 g |
| Kaitseklass, arvesti | IP65 |
| Kasutuselevõtu tööriist | SonoApp |
| Kinnitusasutus | Sertifikaadi jõustumine |
| Kirjeldus | Energiaarvestid elamutele |
| Korpuse värv | RAL 9010 valge |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 3.46 m³/h |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Liidesemooduli pesa 1 | Raadio OMS 868,95 MHz |
| Logisalvestuse intervall [Month] | 1 mo |
| Logisalvestuse kestus [Month] | 24 mo |
| Material Description | DN15S,qp0.6,110,H,EU,GJ,Radio+PI |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Paigaldamine | Toide |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
| qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
| Rakendus | Küte |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIPi kausta tootenimi | Ultrasonic Pathfinder |
| Sekundaarpoole aku Akude arv | 1 |
| Sekundaarpooluse tüüp või nimi | 0,5 AA Lithium |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Soojuskandja | Vee kvaliteet, pH 7–9,5 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Soojuskandjaga kokkupuutuv materjal | Messingandur |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 1.5 m |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 1000 |
| Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max] | 90.00 K |
| Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min] | 3.00 K |
| Toitepinge tüüp | patarei 2 x AA |
| Toote tüüp | SonoSelect 10 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ühenduse suurus | G 3/4 |
| Ühenduse tüüp | Keere |
| Ümbritseva keskkonna klass | E1 / M2 |
| Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.962 Kilogram |
| Netokaal | 0.7 Kilogram |
| Volume | 3.153 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |