Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiaarvestid, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Küte, patarei 2 x AA, Raadio OMS 868,95 MHz

014U0407

Energiaarvestid elamutele

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.018
1 primaarpooluse kogukaal kg0.036
2 Sekundaarpoole aku kaal kg0.010
2 sekundaarpoole aku kogukaal kg0.010
Aku kaal sekundaarpoolel10 g
Aku kogus2
Aku pinge sekundaarpoolel3.6 V
Aku tööiga [aastates]16.0 yr
Aku tüüp või nimiAA Lithium (ER14505)
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
EnergiaühikkWh (0 kohta pärast koma)
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]130 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]5 °C
Integreeritud andmesideNo integrated communication
Kaabli isolatsioonimaterjalSilicone
Kaal aku kohta18 g
Kaitseklass, arvestiIP65
Kasutuselevõtu tööriistSonoApp
KinnitusasutusSertifikaadi jõustumine
KirjeldusEnergiaarvestid elamutele
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse värvRAL 9010 valge
Kvs-väärtused [m³/h]3.87 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1Raadio OMS 868,95 MHz
Logisalvestuse intervall [Month]1 mo
Logisalvestuse kestus [Month]24 mo
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,H,EU,kWh,Radio+PI
Nimirõhk [bar]25 bar
Iseloomulik
Väärtus
PaigaldamineTagasivool
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
RakendusKüte
Sekundaarpoole aku Akude arv1
Sekundaarpooluse tüüp või nimi0,5 AA Lithium
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaVee kvaliteet, pH 7–9,5
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
Soojuskandjaga kokkupuutuv materjalMessingandur
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Max]140 °C
Temperatuuri piirangud (arvestus) [°C] [Min]0 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]1.5 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 1000
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max]125.00 K
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min]3.00 K
Toitepinge tüüppatarei 2 x AA
Toote tüüpSonoSelect 10
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 3/4
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE1 / M2
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]95 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.948 Kilogram
Netokaal0.7 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume3.181 Liter
EAN/UPC5702425238802