Energiaarvestid, SonoSafe 10, qp [m³/h]: 2.5, Küte, 1 A-aku, M-Bus
014U0049
Energiaarvestid elamutele
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoSafe 10
Soovitatav asendamine: 014U0016
014U0049
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.018 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.018 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tööiga [aastates] | 16.0 yr |
| Aku tüüp või nimi | AA Lithium (ER14505) |
| Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] | 0.5 m |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dünaamiline ulatus | 1:100 |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiaühik | GJ |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] | 95 °C |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] | 5 °C |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | M-Bus |
| Kaabli isolatsioonimaterjal | Halogeenivaba PVC |
| Kaal aku kohta | 18 g |
| Kaitseklass, arvesti | IP65 |
| Kasutuselevõtu tööriist | SonoApp |
| Kinnitusasutus | Sertifikaadi jõustumine |
| Kirjeldus | Energiaarvestid elamutele |
| Korpuse värv | RAL 9010 valge |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 6.25 m³/h |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Liidesemooduli pesa 1 | No interface module |
| Logisalvestuse intervall [Month] | 1 mo |
| Logisalvestuse kestus [Month] | 24 mo |
| Material Description | DN20S,qp2.5,130,MBus,L,EU,GJ |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Paigaldamine | Toide |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Rakendus | Küte |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIPi kausta tootenimi | Ultrasonic Pathfinder |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Soojuskandja | Küttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Soojuskandjaga kokkupuutuv materjal | Messingandur |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Temperatuurianduri heakskiidetud temperatuur [˚C] [Max] | 105 °C |
| Temperatuurianduri heakskiidetud temperatuur [˚C] [Min] | 0 °C |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 1.5 m |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 1000 |
| Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max] | 90.00 K |
| Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min] | 3.00 K |
| Toitepinge tüüp | 1 A-aku |
| Toote tüüp | SonoSafe 10 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ühenduse suurus | G 1 |
| Ühenduse tüüp | Keere |
| Ümbritseva keskkonna klass | E1 / M2 |
| Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.1 Kilogram |
| Netokaal | 0.8 Kilogram |
| Volume | 3 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |