Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiaarvestid, SonoSafe 10, qp [m³/h]: 1.5, Küte, 1 A-aku, M-Bus

014U0036

Energiaarvestid elamutele
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoSafe 10

Soovitatav asendamine: 014U0007

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.018
1 primaarpooluse kogukaal kg0.018
Aku kogus1
Aku tööiga [aastates]16.0 yr
Aku tüüp või nimiAA Lithium (ER14505)
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]0.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EnergiaühikGJ
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]95 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]5 °C
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideM-Bus
Kaabli isolatsioonimaterjalHalogeenivaba PVC
Kaal aku kohta18 g
Kaitseklass, arvestiIP65
Kasutuselevõtu tööriistSonoApp
KinnitusasutusSertifikaadi jõustumine
KirjeldusEnergiaarvestid elamutele
Korpuse värvRAL 9010 valge
Kvs-väärtused [m³/h]3.87 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1No interface module
Logisalvestuse intervall [Month]1 mo
Logisalvestuse kestus [Month]24 mo
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,MBus,L,EU,GJ
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldamineTagasivool
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
RakendusKüte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIPi kausta tootenimiUltrasonic Pathfinder
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaKüttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
Soojuskandjaga kokkupuutuv materjalMessingandur
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuurianduri heakskiidetud temperatuur [˚C] [Max]105 °C
Temperatuurianduri heakskiidetud temperatuur [˚C] [Min]0 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]1.5 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 1000
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max]90.00 K
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min]3.00 K
Toitepinge tüüp1 A-aku
Toote tüüpSonoSafe 10
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 3/4
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE1 / M2
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]95 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.97 Kilogram
Netokaal0.73 Kilogram
Volume3 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425127625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm