Danfoss logo
SonoMeter 40 DN25 260mm G1 1-4_right

Energiaarvestid, SonoMeter 40, qp [m³/h]: 6, Küte, patarei 2 x AA, M-Bus

187F2097

Energy meter for commercial applications
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoMeter 40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.019
1 primaarpooluse kogukaal kg0.038
Aku kogus2
Aku tööiga [aastates]15 yr
Aku tüüp või nimiAA Lithium (ER14505)
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]2.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EnergiaühikGJ
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]180 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]0 °C
Heakskiidu tüüpTüübikinnitusega ja esmakordselt kontrollitud
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmesideM-Bus
Kaabli isolatsioonimaterjalHalogeenivaba
Kaal aku kohta19 g
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergy meter for commercial applications
Kvs-väärtused [m³/h]18.97 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]35 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1No interface module
Logisalvestuse kestus [Month]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN25 qp6 260 S HE 3.6V MBus
Nimirõhk [bar]25 bar
Iseloomulik
Väärtus
PaigaldamineToide
Product line08
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
RakendusKüte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIPi kausta tootenimiSono40
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaVee kvaliteet, pH 7–9,5
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]3.0 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüppatarei 2 x AA
Toote tüüpSonoMeter 40
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 1 1/4
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.77 Kilogram
Netokaal3.77 Kilogram
Volume7.933 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424606275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm