SonoMeter 31
187F3348
SONO31 DN100 qp60 350fl R HC 3.6V M-Bus
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Energiaarvestid
187F3348
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aku tööiga [aastates] | 10 yr |
| Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] | 3.0 m |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dünaamiline ulatus | 1:100 |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Energiaühik | MWh |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] | 5 °C |
| Integreeritud andmeside | Kahe impulsiga sisend |
| IP protection class | IP65 |
| Kinnitusasutus | MID |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 141.42 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 100 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
| Logisalvestuse kestus [Month] | 36 mo |
| Material Description | SONO31 DN100 qp60 350fl R HC 3.6V M-Bus |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Paigaldamine | Tagasivool |
| Pikkus [mm] | 350 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qi [m³/h] | 0.600 m³/h |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 120.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| Soojuskandja | Vee kvaliteet, pH 7–9,5 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 3.0 m |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 500 |
| Toitepinge tüüp | aku, suurus D |
| Toote tüüp | SonoMeter 31 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ümbritseva keskkonna klass | E2/M1 |
| Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 22.25 Kilogram |
| Netokaal | 18.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 35.343 Liter |
| EAN/UPC | 5710104513171 |