Energiaarvestid, SonoMeter 30, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Küte ja jahutus, võrgutoide, RS485 ModBus
187F7052
Energy meter for commercial applications
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoMeter 30
187F7052
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dünaamiline ulatus | 1:100 |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | 2 impulss-sisendit/-väljundit |
| Kirjeldus | Energy meter for commercial applications |
| Läbimõõt [mm] | 80 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | RS485 ModBus |
| Material Description | SONO30 DN80 qp40 300 fl S HC 230V RS-485 |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Paigaldamine | Toide |
| Pikkus [mm] | 300 mm |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 6.0 mm |
| Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 10.0 m |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 500 |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge tüüp | võrgutoide |
| Toote tüüp | SonoMeter 30 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 13.479 Kilogram |
| Netokaal | 11.504 Kilogram |
| Volume | 28.25 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501204 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |