Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiaarvestid, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Küte ja jahutus, võrgutoide, RS485 ModBus

187F7050

Energy meter for commercial applications
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoMeter 30

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dünaamiline ulatus1:100
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmeside2 impulss-sisendit/-väljundit
KirjeldusEnergy meter for commercial applications
Läbimõõt [mm]50 mm
Liidesemooduli pesa 1RS485 ModBus
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl S HC 230V RS-485
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldamineToide
Pikkus [mm]270 mm
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
qp [m³/h]15.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]15.0 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]6.0 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]5.0 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge tüüpvõrgutoide
Toote tüüpSonoMeter 30
TooterühmEnergiaarvestid
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.019 Kilogram
Netokaal6.599 Kilogram
Volume7.933 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424501181
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens