Energiaarvestid, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Küte, patarei 2 x AA, M-bus moodul
187F3625
Energiaarvesti ärihoonetele
Soovitatav asendamine: 187F2110
187F3625
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Energiaarvesti ärihoonetele |
| Läbimõõt [mm] | 50 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN50 qp15 270 fl R HE 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| Rakendus | Küte |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toitepinge tüüp | patarei 2 x AA |
| Toote tüüp | SonoMeter 30 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 6.69 Kilogram |
| Netokaal | 6.27 Kilogram |
| Volume | 7.9 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519786 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |