Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiaarvestid, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Küte ja jahutus, patarei 2 x AA, M-bus moodul

187F3610

Energiaarvesti ärihoonetele
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoMeter 30

Soovitatav asendamine: 187F2605

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusEnergiaarvesti ärihoonetele
Läbimõõt [mm]20 mm
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 S HC 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
Toitepinge tüüppatarei 2 x AA
Toote tüüpSonoMeter 30
TooterühmEnergiaarvestid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.92 Kilogram
Netokaal0.78 Kilogram
Volume3.174 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428519618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens