Energiaarvestid, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Küte ja jahutus, patarei 2 x AA, M-bus moodul
187F3606
Energiaarvesti ärihoonetele
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoMeter 30
Soovitatav asendamine: 187F2603
187F3606
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Energiaarvesti ärihoonetele |
| Läbimõõt [mm] | 15 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | M-bus moodul |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN15 qp1.5 110 S HC 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toitepinge tüüp | patarei 2 x AA |
| Toote tüüp | SonoMeter 30 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.82 Kilogram |
| Netokaal | 0.683 Kilogram |
| Volume | 3.174 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519571 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |