Energiaarvestid, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 1.5, Küte, võrgutoide, RS485 ModBus
187F3283
Energiaarvesti ärihoonetele
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoMeter 30
Soovitatav asendamine: 187F2666
187F3283
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.019 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.019 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tööiga [aastates] | 11 yr |
| Aku tüüp või nimi | AA Lithium (ER14505) |
| Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] | 1.2 m |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dünaamiline ulatus | 1:100 |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiaühik | kWh |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] | 5 °C |
| Heakskiidu tüüp | Tüübikinnitusega ja esmakordselt kontrollitud |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | 2 impulss-sisendit/-väljundit |
| Kaal aku kohta | 19 g |
| Kinnitusasutus | MID |
| Kirjeldus | Energiaarvesti ärihoonetele |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 3.63 m³/h |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Liidesemooduli pesa 1 | RS485 ModBus |
| Logisalvestuse kestus [Month] | 36 mo |
| Material Description | SONO30 DN15 qp1.5 110 R HE 230V RS-485 |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Paigaldamine | Tagasivool |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| Rakendus | Küte |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIPi kausta tootenimi | Sonometer 30 DN15-100 |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Soojuskandja | Küttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035 |
| Soojuskandja ajutise ülekoormuse temperatuur [°C] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 1.5 m |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 500 |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge tüüp | võrgutoide |
| Toote tüüp | SonoMeter 30 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ühenduse suurus | G 3/4 |
| Ühenduse tüüp | Keere |
| Ümbritseva keskkonna klass | E2/M1 |
| Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.94 Kilogram |
| Netokaal | 0.9 Kilogram |
| Volume | 2.94 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428002257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |