Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiaarvestid, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Küte, võrgutoide, M-bus moodul

187F3041

Energiaarvesti ärihoonetele
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SonoMeter 30

Soovitatav asendamine: 187F2060

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.019
1 primaarpooluse kogukaal kg0.019
Aku kogus1
Aku tööiga [aastates]11 yr
Aku tüüp või nimiAA cells Lithium thionyl chloride
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max]130 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min]5 °C
Heakskiidu tüüpTüübikinnitusega ja esmakordselt kontrollitud
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Integreeritud andmeside2 impulss-sisendit/-väljundit
IP protection classIP65
Kaabli isolatsioonimaterjalHalogeenivaba
Kaal aku kohta19 g
KinnitusasutusMID
KirjeldusEnergiaarvesti ärihoonetele
Läbimõõt [mm]20 mm
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Logisalvestuse kestus [Month]36 mo
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 190 R HE 230V M-Bus
Pikkus [mm]130 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
qp [m³/h]2.5 m³/h
RakendusKüte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIPi kausta tootenimiSonometer 30 HE
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidYes
SoojuskandjaKüttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035
Soojuskandja ajutise ülekoormuse temperatuur [°C]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
TäpsusstandardKlass 2, EN1434
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüpvõrgutoide
Toote tüüpSonoMeter 30
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusG 1
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE2/M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.285 Kilogram
Netokaal1.22 Kilogram
Volume4.095 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428971690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm